Philips GreenSpace Evo Mini réglable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 780 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH

Description du produit

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 780 lm, 6.8 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169590724
Code de commande complet: 872016959072400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104584 fr_BE pdf 228.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104584_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104584_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT