Philips GreenSpace Evo Mini réglable, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D89 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Gris, IP20/54
RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR
Description du produit
Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Gris, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage externe, 1600 lm, 12.1 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Transparent, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans