Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588066
Code de commande complet: 872016958806600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102748 fr_BE pdf 441.4 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102748_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102748_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Fichier Revit
RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102748 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT