Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588172
Code de commande complet: 872016958817200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102759 fr_BE pdf 443.5 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102759_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102759_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK IES
Fichier Revit
RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK 910505102759 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/PW930 WIA-E WB BK LDT