Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Aluminisé, Blanc, IP20

RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169588134
Code de commande complet: 872016958813400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102755 fr_BE pdf 441.8 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102755_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102755_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH IES
Fichier Revit
RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH 910505102755 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH LDT