Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20

RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169588127
Code de commande complet: 872016958812700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102754 fr_BE pdf 442.3 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102754_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102754_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH IES
Fichier Revit
RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH 910505102754 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH LDT