Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS353B 27S/830 PSU-E WB WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588097
Code de commande complet: 872016958809700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102751 fr_BE pdf 326.5 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102751_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102751_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Fichier Revit
RS353B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102751 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/830 PSU-E WB WH LDT