Description du produit
1130x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2500 lm, 18 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class