Philips TrueLine, encastré, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4

Description du produit

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514971622
Code de commande complet: 871951497162200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103160 fr_BE pdf 623.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103160_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103160_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Fichier Revit
RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 910505103160 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 LDT