Belgique - Français

Philips TrueLine, encastré, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Description du produit

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Miroir asymétrique, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514971998
Code de commande complet: 871951497199800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103120 fr_BE pdf 401.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103120_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103120_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Fichier Revit
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103120 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT