Philips TrueLine, encastré, 18 W, 1130x80 mm, VPC, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC

Description du produit

1130x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 2500 lm, 18 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514971851
Code de commande complet: 871951497185100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103102 fr_BE pdf 415.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC IES
Fichier Revit
RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC 910505103102 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 25S/940 DEIA W8L113 VPC LDT