Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 28 W, 1722X150 mm, B30, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30

Description du produit

1722X150 mm, Bandraster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169633810
Code de commande complet: 872016963381000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105918 fr_BE pdf 306.3 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105918_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105918_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 IES
Fichier Revit
RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 910505105918 ZIP
Dialux
ULD File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 40S/BU840 DLO W3W2 L1722 W150 B30 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB