Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 23.5 W, 1200X300 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR16, TP(b), ELP3h/EL-DC

RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30

Description du produit

1200X300 mm, Acier, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2800 lm, 23.5 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures version Pro, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169621961
Code de commande complet: 872016962196100

Caractéristiques

Code famille lampe
28S [LED module, system flux 2800 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 txt 6.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103972 fr_BE pdf 301.3 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103972_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103972_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 IES
Fichier Revit
RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 910505103972 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB