Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169633292
Code de commande complet: 872016963329200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 txt 5.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105869 fr_BE pdf 798.6 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105869_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105869_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 IES
Fichier Revit
RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 910505105869 ZIP
Dialux
ULD File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 LDT