Philips PowerBalance RC360B, Recessed, UltraEfficient, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC
RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 21 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans