Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans