Belgique - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 33 W, 600x600 mm, PCV, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, EL-DC

RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 33 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles et signal de contrôle 2 pôles pour contrôle du flux lumineux, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699980108
Code de commande complet: 871869998010800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101690 fr_BE pdf 375.7 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101690_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101690_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 IES
Fichier Revit
RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 910505101690 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 LDT