Belgique - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 24 W, 600x600 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8718699964832
Code de commande complet: 871869996483200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100277 fr_BE pdf 634.6 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100277_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100277_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV IES
Fichier Revit
RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV 910505100277 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 PCV LDT