Belgique - Français

Philips FlexBlend Encastré, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514102972
Code de commande complet: 871951410297200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867035 fr_BE pdf 445.6 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867035_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867035_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 IES
Fichier Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 910925867035 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS W3W2 LDT