Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI, Éclairage de secours central à courant continu