Belgique - Français

Philips CoreLine Encastré gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Faisceau ultra-extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401841087
Code de commande complet: 872016976415699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841087 fr_BE pdf 1.3 MB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401841087_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Fichier Revit
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB