Belgique - Français

Philips CoreLine Encastré gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble sans prise 5 pôles, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401840887
Code de commande complet: 872016976413299

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401840887 fr_BE pdf 1.3 MB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401840887_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401840887_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC IES
Fichier Revit
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC 911401840887 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB