Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4, ELW3h/EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO

Description du produit

Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SNS210, 3400 lm, 31.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturé, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169014732
Code de commande complet: 872016901473200

Caractéristiques

Code famille lampe
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102454 fr_BE pdf 415.8 kB

Brochures

Notice de montage
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102454_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102454_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO IES
Fichier Revit
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO 910505102454 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3 MXO LDT