Philips Ledinaire panel Ecoset

Performances fiables, jour après jour.

Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Description

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles. Notre dernière innovation permet à nos panneaux d'éclairage LED de fonctionner avec un capteur PIR externe alimenté par courant alternatif pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est simple avec la télécommande, vos lumières sont donc prêtes en un rien de temps. Utilisez des niveaux de gradation prédéfinis ou configurez-les facilement via des commutateurs DIP intégrés. Un interrupteur mural en option est disponible comme accessoire pour le contrôle manuel, juste au cas où vous en auriez besoin !

Avantages

  • Importantes économies d’énergie

  • Bonne qualité et facile à utiliser

Caractéristiques

  • Flux : 3400 lm, 4 000 K

  • Efficacité : 120 lm/W

Applications

  • Bureaux
  • Établissements scolaires
  • Bâtiments publics

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire panel Ecoset fr_BE pdf 343.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire panel Ecoset
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB
Vidéo
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire panel Ecoset
Ressources multiples - Software Plugins