Philips TrueSlim gen2, 32 W, L1500 mm, 4200 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L1500 42S/930 MICB PSU D3C W3
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Bloc d’alimentation, 4200 lm, 32 W, 122 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans