Philips TrueSlim gen2, 20 W, L900 mm, 2400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19

RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3

Nouveau

Description du produit

L900 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Bloc d’alimentation, 2400 lm, 20 W, 115 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8721103752420
Code de commande complet: 872110375242000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3 txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505107003 fr_BE pdf 289.6 kB

Brochures

Notice de montage
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505107003_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505107003_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3 IES
Fichier Revit
RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3 910505107003 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L900 24S/930 MICB PSU D3C W3 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 569.8 kB