Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L600 17S/930 MICS PSU D3C W3
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Bloc d’alimentation, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans