Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4
RC720S L1200 34S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans