Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5

Nouveau

Description du produit

2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Métal, Noir RAL 9004, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 51 W, 133 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 70°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8721103397409
Code de commande complet: 872110339740900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106874 fr_BE pdf 292.0 kB

Brochures

Notice de montage
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106874_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106874_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 IES
Fichier Revit
RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 910505106874 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S 1D-2L L1200 34S/840 MICB PSDD5CW5 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 586.8 kB