Philips TrueLine Interalu, 28 W, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b)

RC536B 40S/940SRD W5L117KLIMA U4W3-M/FBK

Description du produit

Interalu Klima ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169627888
Code de commande complet: 872016962788800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC536B 40S/940SRD W5L117KLIMA U4W3-M/FBK txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105740 fr_BE pdf 651.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910505105740_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105740_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC536B 40S/940SRD W5L117KLIMA U4W3-M/FBK ies 8.5 kB