Philips TrueLine Interalu, 18.5 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b)
RC536B 20S/930 SRD W5L61SAPP U4W3-M/F BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Interalu SAPP ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans