Philips TrueLine Interalu, 18.5 W, 570x50 mm, KLIMA, 2000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)
RC536B 20S/940 PSD W5L57 KLIMA W5-M/F BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
570x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans