Philips TrueLine Interalu, 17.8 W, 1130x50 mm, KLIMA, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)

RC536B 25S/930 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK

Description du produit

1130x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2500 lm, 17.8 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169622449
Code de commande complet: 872016962244900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC536B 25S/930 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK txt 5.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105526 fr_BE pdf 274.1 kB

Brochures

Notice de montage
TrueLine Interalu Installation instruction pdf 10.8 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105526_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC536B 25S/930 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK ies 8.5 kB