Philips TrueLine, encastré, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Description du produit

Recessed, 1200x80 mm, Acier, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169634350
Code de commande complet: 872016963435000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 5.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105966 fr_BE pdf 599.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105966_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105966_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Fichier Revit
RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505105966 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT