Philips TrueLine, encastré, Recessed, BioUp, 31 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP

Description du produit

Recessed, 1500x80 mm, Acier, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169634343
Code de commande complet: 872016963434300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105965 fr_BE pdf 392.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105965_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105965_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP IES
Fichier Revit
RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP 910505105965 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/BU840 DEIA W8L150 VPC IP LDT