Philips TrueLine, encastré, 34 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4, TP(b), EL-DC

RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Description du produit

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169626966
Code de commande complet: 872016962696600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 txt 6.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105670 fr_BE pdf 829.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105670_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105670_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Fichier Revit
RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 910505105670 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 31S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 LDT