Philips TrueLine, encastré, 17.8 W, 1450x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, ELD3h

RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3

Description du produit

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8719514971752
Code de commande complet: 871951497175200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103153 fr_BE pdf 405.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103153_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103153_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 IES
Fichier Revit
RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 910505103153 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DIA W8L145 PCV ELD3 LDT