Philips TrueLine, encastré, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, ELP3h
RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans