Philips TrueLine, encastré, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, ELP3h

RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Description du produit

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 1900 lm, 17.8 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8719514971776
Code de commande complet: 871951497177600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103140 fr_BE pdf 402.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103140_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103140_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Fichier Revit
RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103140 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT