Philips TrueLine, encastré, 14.6 W, 1200x80 mm, VPC, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC

RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Description du produit

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514971721
Code de commande complet: 871951497172100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103111 fr_BE pdf 414.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103111_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103111_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Fichier Revit
RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103111 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT