Philips TrueBlend Encastré, UltraEfficient, 22 W, 1722X150 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), EL-DC
RC455X 40S/UE840 DLO W3W2 L1722 W150 B40
Description du produit
1722X150 mm, Bandraster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 22 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans