Philips TrueBlend Encastré, UltraEfficient, 25 W, 1200X150 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, U4, Wieland, TP(b), EL-DC
RC453X 28S/UE840MXO9010 U4W3L1200W150B30
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200X150 mm, Acier, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 28S [LED module, system flux 2800 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans