Philips TrueBlend Encastré, UltraEfficient, 25.5 W, 1200X150 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, UGR19, TP(b), ELP3h

RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30

Description du produit

1200X150 mm, Acier, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 2800 lm, 25.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, UGR19, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8720169622043
Code de commande complet: 872016962204300

Caractéristiques

Code famille lampe
28S [LED module, system flux 2800 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30 txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103980 fr_BE pdf 315.0 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103980_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103980_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30 IES
Fichier Revit
RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30 910505103980 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 28S/UE840 MXO9010ELP3L1200W150B30 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB