Philips TrueBlend Encastré, 32 W, 1200X300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), ELW3h/EL-DC
RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30
Description du produit
1200X300 mm, Acier, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4200 lm, 32 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 4 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans