Philips TrueBlend Encastré, 34 W, 1200x100 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR16, TP(b), EL-DC
RC455B 36S/940 MCB-M L1200 W100 B40
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3600 lm, 34 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Réflecteur, Réflecteur blanc, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans