Philips TrueBlend Encastré, 37 W, 1722x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Wieland, TP(b), ELP3h/EL-DC

RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT

Description du produit

1722x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur Wieland/Adels à 6 pôles (4 pôles pour le réseau et 2 pôles pour le signal de commande), TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures version Pro, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169621848
Code de commande complet: 872016962184800

Caractéristiques

Code famille lampe
40S [LED module, system flux 4000 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT txt 6.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103960 fr_BE pdf 298.4 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103960_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103960_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT IES
Fichier Revit
RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT 910505103960 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT ULD
Relux
ROLF File - RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 40S/940 MXO ELP3 W6L1722W150B40WT LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB