Philips TrueBlend Encastré, 33 W, 1720X124 mm, B40, 2800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1720 W124 B40
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1720X124 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à microlentilles, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans