Philips TrueBlend Encastré, 50 W, 1495X100 mm, B40, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40

Description du produit

1495X100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4800 lm, 50 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à microlentilles, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169621701
Code de commande complet: 872016962170100

Caractéristiques

Code famille lampe
48S [LED Module, system flux 4800 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103946 fr_BE pdf 273.6 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103946_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103946_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 IES
Fichier Revit
RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 910505103946 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB