Philips TrueBlend Encastré, 36 W, 1722x100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT

Description du produit

1722x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3600 lm, 36 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à microlentilles, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169621565
Code de commande complet: 872016962156500

Caractéristiques

Code famille lampe
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103932 fr_BE pdf 281.0 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103932_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103932_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT IES
Fichier Revit
RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT 910505103932 ZIP
Dialux
ULD File - RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT ULD
Relux
ROLF File - RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 36S/940 MLO W5 L1722 W185 B30 WT LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB