Philips TrueBlend Encastré, 24 W, 1495x100 mm, B30, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30

Description du produit

1495x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 30 mm – pour profilés C/U, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 3600 lm, 24 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Optique à lentille diffuse, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169621558
Code de commande complet: 872016962155800

Caractéristiques

Code famille lampe
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30 txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103931 fr_BE pdf 629.4 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103931_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103931_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30 IES
Fichier Revit
RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30 910505103931 ZIP
Dialux
ULD File - RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 36S/930 DLO U4 W3 L1495 W100 B30 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB